Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 52 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,164 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 12,6 kN C0 - Statische Tragzahl 3,35 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,14 kN e - Koeffizient 0.29 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.3 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.2 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.4 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 15000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 12000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 80 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 26,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 45,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm