Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 40 mm |
| D - Außendurchmesser | 90 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 23 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 57,7 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 74,2 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,715 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 29 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 9,7 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,44 kN |
| e - Koeffizient | 0.24 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.74 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.62 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4.05 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 7400 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 10000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,248 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,752 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,752 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,876 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,417 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 48 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 82 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |