Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 45 mm |
| D - Außendurchmesser | 100 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 25 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 63,9 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 83,1 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,959 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 37,4 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 12,7 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,58 kN |
| e - Koeffizient | 0.25 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.66 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.53 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.92 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 6800 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 9200 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,215 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,785 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,587 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,794 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,414 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 53 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 92 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |