Pendelkugellager

1315 - SNR

1315

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings37 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring105 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring134,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse3,68 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl78 kN
C0 - Statische Tragzahl30 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,25 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.97
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.84
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.39
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,732 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,268 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,084 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,042 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,421 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR86 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR149 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined