Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 90 mm |
| D - Außendurchmesser | 190 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 43 mm |
| B1 - Gesamtbreite | 46 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 5,83 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 117 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 44,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 1,2 kN |
| e - Koeffizient | 0.22 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.9 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.8 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4.3 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3800 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3200 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 103 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 177 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2,5 mm |