Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen, erhöhte Kugelanzahl
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 190 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 43 mm B1 - Gesamtbreite 46 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Referenz der Hülse H318X Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 5,83 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 117 kN C0 - Statische Tragzahl 44,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,2 kN e - Koeffizient 0.22 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.9 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.8 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.3 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 103 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 116 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 96 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 177 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm