Pendelkugellager

1319S - NTN

1319S

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser200 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings45 mm
B1 - Gesamtbreite49 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse6,79 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl129 kN
C0 - Statische Tragzahl51 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,4 kN
e - Koeffizient0.23
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.9
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.8
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.3
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR108 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR187 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined