Pendelkugellager

1320SKC3 - NTN

1320SKC3

Pendelkugellager, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen, erhöhte Kugelanzahl

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser215 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings47 mm
B1 - Gesamtbreite53 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Referenz der HülseH320X
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse8,4 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl140 kN
C0 - Statische Tragzahl57,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,6 kN
e - Koeffizient0.24
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.8
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.7
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR113 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR130 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse107 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse7 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR202 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined