Pendelkugellager

1322SK - NTN

1322SK

Pendelkugellager, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen, erhöhte Kugelanzahl

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser240 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings50 mm
B1 - Gesamtbreite56 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Referenz der HülseH322X
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse11,5 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl161 kN
C0 - Statische Tragzahl72,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,1 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.8
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.4
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR123 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR150 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse117 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse9 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR227 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined