Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 15 mm D - Außendurchmesser 32 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,025 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 6,2 kN C0 - Statische Tragzahl 2,84 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,222 kN f0 - Koeffizient 13.9 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 26000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 22000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 17 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 30 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
OE Equivalents ZF 0635.330.001 Industry Calcul Factors