Einreihige Rillenkugellager

16004C3 - NTN

16004C3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser42 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,051 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl8,75 kN
C0 - Statische Tragzahl4,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,35 kN
f0 - Koeffizient14.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung21000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung18000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR22 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR40 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image