Einreihige Rillenkugellager

16006C3 - NTN

16006C3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser55 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,091 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,5 kN
C0 - Statische Tragzahl7,35 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,57 kN
f0 - Koeffizient15.2
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung15000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung13000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR32 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR53 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image