Einreihige Rillenkugellager

16011C3 - NTN

16011C3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings11 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,258 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl20,6 kN
C0 - Statische Tragzahl15,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,06 kN
f0 - Koeffizient16.2
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR59 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR86 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image