Einreihige Rillenkugellager

16013 - NTN

16013

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings11 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,307 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22,7 kN
C0 - Statische Tragzahl18,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,26 kN
f0 - Koeffizient16.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR69 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR96 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image