Einreihige Rillenkugellager

16021 - NTN

16021

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser105 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,2 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57,5 kN
C0 - Statische Tragzahl50,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3 kN
f0 - Koeffizient16.3
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR110 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR155 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzZF0735.330.835

Industry Calcul Factors

Calcul factors image