• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

16040 - NTN

16040

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser200 mm
D - Außendurchmesser310 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings34 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse8,68 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl157 kN
C0 - Statische Tragzahl160 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6,65 kN
f0 - Koeffizient16.6
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2000 tr/min
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR209 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR301 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image