Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 220 mm D - Außendurchmesser 340 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 37 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 11,3 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 200 kN C0 - Statische Tragzahl 216 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 8,65 kN f0 - Koeffizient 16.5 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 231 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 329 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors