Innenringe

1R120X130X40 - NTN

1R120X130X40

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings40 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser130 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase2,5 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,59 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR126,5 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm