• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Innenringe

1R130X145X35 - NTN

1R130X145X35

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings35 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser145 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase3 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,855 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR136,5 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm