Innenringe

1R15X20X12 - NTN

1R15X20X12

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser15 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser20 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase1,5 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,012 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR17 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm