• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Innenringe

1R190X210X50 - NTN

1R190X210X50

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser190 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings50 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser210 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase3,5 mm
PräzisionsklasseP0
Masse2,41 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR198 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm