Innenringe

1R200X225X80 - NTN

1R200X225X80

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser200 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings80 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser225 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase3,5 mm
PräzisionsklasseP0
Masse5,1 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR211 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm