Innenringe

1R25X30X23 - NTN

1R25X30X23

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser30 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase1,8 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,038 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR27 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm