Innenringe

1R28X32X17 - NTN

1R28X32X17

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser28 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser32 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase1,8 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,025 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR30 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm