Innenringe

1R32X38X32 - NTN

1R32X38X32

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser32 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings32 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser38 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase2 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,082 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR34 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm