Innenringe

1R35X40X165 - NTN

1R35X40X165

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser40 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase2 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,037 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR37 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm