Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Innenringe

1R35X42X21D - NTN

1R35X42X21D

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings21 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser42 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringOui/Yes
PräzisionsklasseP0
Masse0,068 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR39 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm