Innenringe

1R35X42X27 - NTN

1R35X42X27

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings27 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser42 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase2 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,08 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR39 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm