Nadellager, Innenring
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 38 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 20 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 43 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm |
| Schmierbohrungen an dem Innenring | Non/No |
| t - Länge der IR-Fase | 1,8 mm |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,048 kg |

| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 40 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,3 mm |