Innenringe

1R50X58X22 - NTN

1R50X58X22

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser58 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase2 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,113 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR54 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm