Innenringe

1R55X65X28 - NTN

1R55X65X28

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser65 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase2,2 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,206 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR61,5 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm