Innenringe

1R60X68X35 - NTN

1R60X68X35

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings35 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser68 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase2,2 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,213 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR64 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm