
Nadellager, Innenring
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 75 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 25 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 85 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Schmierbohrungen an dem Innenring | Non/No |
| t - Länge der IR-Fase | 2,2 mm |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,238 kg |

| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 80 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |