Innenringe

1R7X10X105 - NTN

1R7X10X105

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser7 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser10 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase1 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,003 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR9 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm