• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Innenringe

1R85X95X26V3 - NTN

1R85X95X26V3

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings26 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser95 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase2,5 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,28 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR90 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm