Innenringe

1R95X110X63 - NTN

1R95X110X63

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser95 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings63 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser110 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase2,5 mm
PräzisionsklasseP0
Masse1,17 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR101,5 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm