Pendelrollenlager

21305VKC3 - SNR

21305VKC3

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring34,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring51,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen0
b - Nutbreite0 mm
k - Bohrungsdurchmesser0 mm
Referenz der HülseH305
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,254 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl51,1 kN
C0 - Statische Tragzahl40,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,9 kN
e - Koeffizient0.29
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.28
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.33
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.47
N ref - Thermische Referenzdrehzahl8800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl14000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,824 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,176 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,819 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,41 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,402 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR32 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse28 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR55 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image