Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung 1:12
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 72 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 19 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 40,8 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 59,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 0 b - Nutbreite 0 mm k - Bohrungsdurchmesser 0 mm Referenz der Hülse H306 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,384 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 64,6 kN C0 - Statische Tragzahl 52,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 6,1 kN e - Koeffizient 0.28 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.39 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.45 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.64 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 7800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 12000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,856 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,144 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,973 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,487 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,405 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 37 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 33 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 65 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors