Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 50,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 69 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 6,2 mm k - Bohrungsdurchmesser 2,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,527 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 88,5 kN C0 - Statische Tragzahl 78,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 9,6 kN e - Koeffizient 0.24 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.73 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.79 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.15 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 6900 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 10000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 44 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 71 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors