Pendelrollenlager

21307EAW33C3 - NTN

21307EAW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings21 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring50,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring69 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite6,2 mm
k - Bohrungsdurchmesser2,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,527 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl88,5 kN
C0 - Statische Tragzahl78,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung9,6 kN
e - Koeffizient0.24
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.73
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.79
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.15
N ref - Thermische Referenzdrehzahl6900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl10000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR44 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR71 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image