Pendelrollenlager

21308VK - SNR

21308VK

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring53,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring75,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen0
b - Nutbreite0 mm
k - Bohrungsdurchmesser0 mm
Referenz der HülseH308
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,705 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl97,7 kN
C0 - Statische Tragzahl86,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung10,6 kN
e - Koeffizient0.26
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.5
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.55
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.8
N ref - Thermische Referenzdrehzahl6400 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl9300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,797 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,203 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,561 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,781 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,414 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR49 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse44 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR81 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image