Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 27 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 66,8 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 92,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 0 b - Nutbreite 0 mm k - Bohrungsdurchmesser 0 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,251 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 142 kN C0 - Statische Tragzahl 134 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 16,3 kN e - Koeffizient 0.25 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.65 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.71 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.04 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 7600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,271 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,729 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,861 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,931 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,418 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 61 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 99 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors