• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

21310VK - SNR

21310VK

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings27 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring66,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring92,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen0
b - Nutbreite0 mm
k - Bohrungsdurchmesser0 mm
Referenz der HülseH310
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,226 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl142 kN
C0 - Statische Tragzahl134 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung16,3 kN
e - Koeffizient0.25
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.65
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.71
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.04
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5400 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl7600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,271 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,729 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,861 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,931 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,418 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR61 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse55 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR99 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image