Pendelrollenlager

21312VKC3 - SNR

21312VKC3

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring79,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring109,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen0
b - Nutbreite0 mm
k - Bohrungsdurchmesser0 mm
Referenz der HülseH312
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,961 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl192 kN
C0 - Statische Tragzahl186 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung22,7 kN
e - Koeffizient0.24
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.75
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.82
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.19
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4700 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,281 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,719 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,915 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,958 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,419 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR72 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse65 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR118 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image