Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 33 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 85,8 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 119,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 0 b - Nutbreite 0 mm k - Bohrungsdurchmesser 0 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 2,41 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 224 kN C0 - Statische Tragzahl 215 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 25,8 kN e - Koeffizient 0.23 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.84 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.91 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.33 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,245 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,755 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,739 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,87 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,416 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 77 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 128 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors