Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

21313VK - SNR

21313VK

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings33 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring85,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring119,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen0
b - Nutbreite0 mm
k - Bohrungsdurchmesser0 mm
Referenz der HülseH313
RadiallagerluftklasseCN
Masse2,38 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl224 kN
C0 - Statische Tragzahl215 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung25,8 kN
e - Koeffizient0.23
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.84
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.91
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.33
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4400 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,245 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,755 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,739 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,87 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,416 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR77 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse70 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR128 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image