Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 35 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 91,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 126,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 0 b - Nutbreite 0 mm k - Bohrungsdurchmesser 0 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 2,99 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 246 kN C0 - Statische Tragzahl 240 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 28,3 kN e - Koeffizient 0.23 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.83 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.9 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.31 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,266 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,734 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,843 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,922 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,418 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 82 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 138 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors