Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 160 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 37 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 97,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 136 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 0 b - Nutbreite 0 mm k - Bohrungsdurchmesser 0 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 3,59 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 280 kN C0 - Statische Tragzahl 274 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 31,7 kN e - Koeffizient 0.23 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.87 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.93 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.37 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,255 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,745 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,791 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,896 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,417 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 87 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 148 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors