Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 180 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 41 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 153,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Anzahl der Schmierbohrungen 0 b - Nutbreite 0 mm k - Bohrungsdurchmesser 0 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 5,16 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 341 kN C0 - Statische Tragzahl 344 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 38,4 kN e - Koeffizient 0.23 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.93 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.99 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.46 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3600 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,705 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,295 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,949 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,975 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,419 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 99 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 166 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors