• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

21317VMC3 - SNR

21317VMC3

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings41 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring153,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen0
b - Nutbreite0 mm
k - Bohrungsdurchmesser0 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse5,23 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl341 kN
C0 - Statische Tragzahl344 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung38,4 kN
e - Koeffizient0.23
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.93
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.99
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.46
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,705 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,295 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,949 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,975 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,419 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR99 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR166 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image